KA-T100S50
筛选项目
  • 显示器支架
  • 带扭矩&辅助锁定
  • KA-T100S50

  • 通过我司内部2万次动作测试
  • 任意停
●可快速安装和拆卸。
●可在倾斜方向和旋转方向的任意位置处任意停。
●通过操作杆,可在任意位置处进行辅助锁定,从而防止因微小振动而引起显示器下垂。也适用于触屏式显示器。
●即使在辅助锁定时作用强负载,辅助锁定也会暂时脱开,不易发生损坏。
●显示器侧的安装孔采用符合VESA标准的孔距(75×75mm、100×100mm)。
●适用显示器尺寸:12~22.9英寸(最大约10.0kg)
应用
—Liquid crystal monitors for machine tools, OA equipment and medical equipment, etc.

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KA-T100S50 210-033-587
KA-T100S50-WT 210-050-289
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Colour Installation Method Torque (Tilting) N.m Torque (Tilting) kgf.cm Torque (Swivelling) N.m Torque (Swivelling) kgf.cm Type Max Load Capacity kg Hinge Type Applicable Uses Product Type Tolerance(Tilting)N.m Tolerance(Tilting)kgf.cm Tolerance(Swivelling)N.m Tolerance(Swivelling)kgf.cm 安装方法 扭矩(倾斜方向)N・m 扭矩(倾斜方向)kgf・cm 扭矩(旋转方向)N・m 扭矩(旋转方向)kgf・cm 类别 最大显示屏重量kg 使用用途 产品类型 公差(倾斜方向)N・m 公差(倾斜方向)kgf・cm 公差(旋转方向)N・m 公差(旋转方向)kgf・cm EAN 重量(g)

KA-T100S50

210-033-587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

墙壁安装

10.0

102.0

5.0

51.0

特殊形状

10

显示器支臂

显示器安装底座

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932169936

1

12

1000

KA-T100S50-WT

210-050-289

White

Wall Mount

10.0

102.0

5.0

51.0

Monitor Mount

10

Special Type

Monitor Arm

Monitor Mount

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932226486

1

12

1000

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KA-T100S50
KA-T100S50-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KA-T100S50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-033-587

KA-T100S50-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-050-289

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 0929_3_kat100s50_e.pdf

—Do not forcibly move the monitor after applying the auxiliary lock.

—After installing the monitor, make sure that the release lever is locked.

—Do not operate continuously (repeatedly in a short time).