自由滑动锁FSL-V36
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●可在铝框架上滑动并在任意位置固定的装置。●用于上下滑动的控制杆附带盖罩,可防止误动作。●安装在铝框架FSL-L型上使用。 也可安装在市售的铝框架上(框架宽度40 mm以上)。 详细内容请参见以下适用框架参考尺寸。●即使不按下控制杆,垂直向上用力也可移动。●可加装在铝框架上。●与另售的显示器用支架组合使用后,可安装显示器。
- 应用
- ●操作面板、显示器
- 配件
- ●内六角扳手(标称尺寸2.5)
- 可选项目
- ●显示器用支架 FSL-MB●铝框架 FSL-L型
- 推荐螺钉
- ●M5螺钉
视频
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Installation Manual (English/Japanese) | 1247_3_fsl.pdf |
---|
注
●本产品建议单个使用。●请在上下方向使用。
相关产品
类别
最近查看的项目
无最近查看的产品。
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×