H360

配备Lapcon机构 OLYMPIA隐形铰链H360

12 / 12搜索结果

筛选项目
  • 配备Lapcon机构 OLYMPIA隐形铰链
  • 厚门用、93°开启/内置
  • H360
  • OLYMPIA系列

  • 通过我司内部10万次开关测试
  • 缓慢关闭
●带阻尼功能的产品可5级调速。
规格
●门可进行三维调节。(前后+1.7 mm、–2.8 mm、上下±2.5 mm、间隙〔左右〕 +0 mm、–4 mm)●使用温度:0℃~40℃
另售
●OLYMPIA系列 安装底座
推荐螺钉
●M4圆沉头小螺钉

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
H360-26-0T 160-029-083
H360-D26-0T 160-029-086
H360-C26-0T 160-029-080
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 附加功能 材料 表面处理 安装对象 最大门厚 系列 最小门厚 规格 类别 零件名称 盖度量分类 打开角度 阻尼铰链形状 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN 重量(g)

H360-26-0T

160-029-083

无扣力

镀镍

30

OLYMPIA系列

18

无扣力

本体

隐形铰链

0mm(内置)

93°

横开用

内置(厚门用)

18~30mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932179140

100

96

H360-D26-0T

160-029-086

阻尼缓冲(内置)

镀镍

30

OLYMPIA系列

18

内置阻尼(5级调节)

本体

隐形铰链

0mm(内置)

93°

横开用

内置(厚门用)

18~30mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932179171

100

102

H360-C26-0T

160-029-080

带扣力

镀镍

30

OLYMPIA系列

18

带扣力

本体

隐形铰链

0mm(内置)

93°

横开用

内置(厚门用)

18~30mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932179119

100

96

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Locus Chart
内容 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
H360-26-0T
H360-D26-0T
H360-C26-0T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H360-26-0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-083

H360-D26-0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-086

H360-C26-0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-080

向右滑动以查看更多信息

下载组合 CAD 的零件型号 [Hinge & Mounting Plate]

型号
H360-26/C26-0T+360-P4W-30T
H360-26/C26-0T+360-P4W-32T
H360-26/C26-0T+360-P6WT
H360-26/C26-0T+360-P4W-30T+5
H360-26/C26-0T+360-P4W-32T+5
H360-26/C26-0T+360-P6WT+5
H360-26/C26-0T+360-P4W-30T-DS
H360-26/C26-0T+360-P4W-32T-DS
H360-26/C26-0T+360-P6W-30-32T
型号 2D 3D 其他
H360-26/C26-0T+360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P4W-30T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P4W-32T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P6WT+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P4W-30T-DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P4W-32T-DS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
H360-26/C26-0T+360-P6W-30-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • OLYMPIA 360 Concealed Hinge

  • OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach

  • 隐形铰链 内置阻尼、带扣力、无扣力、反弹规格

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多