HG-S-12

旋转扭矩铰链HG-S-12

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle


  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Rotation angle: 360 degrees
Centre hole for easy cable management (except for HG-S-MN).
应用
—Operation panel of machine tools and LCD, etc.

视频

相关信息

规格表

本体 [[Selection Guide]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-S50-12 170-021-975
HG-S30-12 170-021-976
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 外形φ 中央部孔径 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 容许垂直载荷N 容许垂直载荷kgf 安装方向 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-S50-12

170-021-975

54

12

5.0

51.0

不锈钢(SUS430)

抛光

旋转铰链

200

20.4

水平

(±20%)

(±20%)

4510932023009

132

HG-S30-12

170-021-976

54

12

3.0

30.6

不锈钢(SUS430)

抛光

旋转铰链

200

20.4

水平

(±20%)

(±20%)

4510932022996

129

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Selection Guide]]

型号
HG-S50-12
HG-S30-12
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-S50-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-975

HG-S30-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-976

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—Hinges can be used upside down. However, fix the screws from the mounting surface (refer to the "Installation" in relevant pages). Otherwise, the products will not function.

—* is horizontal use only.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-S - Swivel torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多