HG-S-MN
筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle


  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Rotation angle: 360 degrees
Centre hole for easy cable management (except for HG-S-MN).

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-S7-MN 170-029-726
HG-S20-MN 170-029-727
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 外形φ 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 EAN 重量(g)

HG-S7-MN

170-029-726

56

0.7(±20%)

7.1(±20%)

不锈钢(SUS430)

抛光

旋转铰链

水平

4510932162746

48

HG-S20-MN

170-029-727

56

2.0(±20%)

20.4(±20%)

不锈钢(SUS430)

抛光

旋转铰链

水平

4510932162753

49

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-S7-MN
HG-S20-MN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-S7-MN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-726

HG-S20-MN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-727

向右滑动以查看更多信息

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-S - Swivel torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多