HG-TB
筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩铰链
  • HG-TB

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●一个翼片平直,另一个翼片为L字形托座。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TB7R 170-022-142
HG-TB7L 170-022-143
HG-TB20R 170-012-413
HG-TB20L 170-012-414
HG-TB30R 170-012-415
HG-TB30L 170-012-416
HG-TB45R 170-012-417
HG-TB45L 170-012-418
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 打开角度 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W EAN 重量(g)

HG-TB7R

170-022-142

右用

0.7(±20%)

7.1(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

33

4510932022958

40

320

31

HG-TB7L

170-022-143

左用

0.7(±20%)

7.1(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

33

4510932022965

40

320

31

HG-TB20R

170-012-413

右用

2.0(±20%)

20.4(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

33

4510932004084

40

320

32

HG-TB20L

170-012-414

左用

2.0(±20%)

20.4(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

33

4510932004091

40

320

32

HG-TB30R

170-012-415

右用

3.0(±20%)

30.6(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

33

4510932004107

40

320

32

HG-TB30L

170-012-416

左用

3.0(±20%)

30.6(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

16

33

4510932004114

40

320

32

HG-TB45R

170-012-417

右用

4.5(±20%)

45.9(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

18

40

4510932004121

20

160

67

HG-TB45L

170-012-418

左用

4.5(±20%)

45.9(±20%)

360°

不锈钢(SUS430)

抛光

特殊形状

水平

18

40

4510932004138

20

160

67

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TB7R
HG-TB7L
HG-TB20R
HG-TB20L
HG-TB30R
HG-TB30L
HG-TB45R
HG-TB45L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TB7R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-142

HG-TB7L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-143

HG-TB20R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-413

HG-TB20L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-414

HG-TB30R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-415

HG-TB30L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-416

HG-TB45R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-417

HG-TB45L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-012-418

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—For pair using: Please use the same torque in both hinges.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

—Can not be used around water because not all parts are made of stainless steel.

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-TA and HG-TB - Torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多