HG-TC45H

扭矩铰链HG-TC45H

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩铰链
  • HG-TC45H

  • 通过我司内部5万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●带配线孔。
●耐久性优异。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TC45HR 170-034-217
HG-TC45HL 170-034-218
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 左右随意 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 中央部孔径 类别 安装方向 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-TC45HR

170-034-217

带通线孔

右用

4.5

45.9

不锈钢(SUS430)

抛光

6.5

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932168069

20

160

60

HG-TC45HL

170-034-218

带通线孔

左用

4.5

45.9

不锈钢(SUS430)

抛光

6.5

特殊形状

水平

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932168076

20

160

60

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TC45HR
HG-TC45HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TC45HR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-217

HG-TC45HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-218

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—For pair using: Please use the same torque in both hinges.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.