HG-TP
筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩铰链
  • HG-TP

  • 不含润滑油
  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●转动部采用树脂零件,可防止产生金属粉末。
●轴水平或垂直设置均可使用。
规格
●使用温度:0℃~40℃
应用
●音响设备、FA设备、各种自动设备

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TP20 170-043-653
HG-TP30 170-043-654
HG-TP45 170-043-655
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 规格-检索用 安装方向 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm 铝框尺寸 铝框槽宽 EAN 重量(g)

HG-TP20

170-043-653

2

20.3

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

无润滑脂

水平|垂直

50

50

(±25%)

(±25%)

30

6
8
10

4510932187466

40

160

60

HG-TP30

170-043-654

3

30.5

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

无润滑脂

水平|垂直

65

50

(±25%)

(±25%)

30

6
8
10

4510932187473

30

120

90

HG-TP45

170-043-655

4.5

45.8

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

无润滑脂

水平|垂直

75

50

(±25%)

(±25%)

30

6
8
10

4510932187480

20

80

150

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TP20
HG-TP30
HG-TP45
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TP20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-653

HG-TP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-654

HG-TP45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-655

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。●托座上请安装盖板。

—Install a lid to the bracket A.