LAD-ST

助力协助阻尼器LAD-ST

3 / 3搜索结果

筛选项目

countertop,easy lifting, flip-up counter

  • 助力协助阻尼器
  • 带止动器
  • LAD-ST

  • 通过我司内部10万次开关测试
  • 抬起协助
  • 缓慢关闭

countertop,easy lifting, flip-up counter

●适用于柜台出入口的顶板。
●配备LAPCON机构,即使从顶板松开手,阻尼器会在关闭过程中发挥作用,顶板也将缓慢安静地关闭。即使很小的开启角度,阻尼器也可发挥作用。
●利用抬起协助功能,可轻松打开顶板。
●利用止动器,顶板停止在95°开启位置。
●可对应15~40mm的各种板厚。
●可后安装,无需对现有柜台进行加工。
●利用附带的模板,可方便地确定安装位置。

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LAD-ST-L 170-033-213
LAD-ST-M 170-033-214
LAD-ST-H 170-033-215
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 顶板的最大力矩N・m/1套 顶板的最大力矩kgf・cm/1套 最小适用板厚 最大适用板厚 门的打开方式 阻尼作用方向 门材质 EAN 重量(g)

LAD-ST-L

170-033-213

ABS树脂/聚缩醛(POM)/钢/锌合金

镀锌/镍铬/镀镍

8.0~10.5

81.6~107.1

15

40

顶盖

关闭方向

4510932168359

10

750

LAD-ST-M

170-033-214

ABS树脂/聚缩醛(POM)/钢/锌合金

镀锌/镍铬/镀镍

10.5~13.5

107.1~137.7

15

40

顶盖

关闭方向

4510932168366

10

750

LAD-ST-H

170-033-215

ABS树脂/聚缩醛(POM)/钢/锌合金

镀锌/镍铬/镀镍

13.5~16.0

137.7~163.2

15

40

顶盖

关闭方向

4510932168373

10

750

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LAD-ST-L
LAD-ST-M
LAD-ST-H
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LAD-ST-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-213

LAD-ST-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-214

LAD-ST-H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-215