LADH

承重用助力协助阻尼器LADH

2 / 2搜索结果

筛选项目

countertop,easy lifting, flip-up counter

  • 承重用助力协助阻尼器
  • (FOR HEAVY DUTY)
  • LADH

  • 通过我司内部10万次开关测试
  • 抬起协助
  • 缓慢关闭

countertop,easy lifting, flip-up counter

●最适合柜台出入口顶板的重型阻尼器。●配备LAPCON机构,即使松开手,顶板也将缓慢安静地关闭。只需很小的开启角度,阻尼器也可发挥作用。●利用助力协助功能,可轻松打开顶板。●利用止动器,顶板停止在95°开启位置。●可后安装,无需对现有顶板进行加工。●利用附带的模板,可方便地确定安装位置。
规格
●使用温度:0 ℃~40 ℃
配件
●十字槽专用木螺钉 5×25●定位用模板

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LADH-35 170-034-868
LADH-50 170-034-869
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 顶板的最大力矩N・m/1套 顶板的最大力矩kgf・cm/1套 最小适用板厚 最大适用板厚 表面处理/颜色 门的打开方式 阻尼作用方向 门材质 EAN 重量(g)

LADH-35

170-034-868

钢(SPCC)/聚缩醛(POM)/ABS

25~35

254.9~356.9

30

50

镀镍/镀镍铬/深棕

顶盖

关闭方向

4510932178082

1

4

2000

LADH-50

170-034-869

钢(SPCC)/聚缩醛(POM)/ABS

35~50

356.9~509.9

30

50

镀镍/镀镍铬/深棕

顶盖

关闭方向

4510932178099

1

4

2000

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LADH-35
LADH-50
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LADH-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-868

LADH-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-869

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual(English/Japanese) 1256_3_ladh.pdf

●不可使用2套以上。●不可将顶板固定在开启状态。●由于门梃上会作用很大的负载,请确保具有充足的铰链强度、安装强度。(不锈钢长合页LSN-C型等)●请勿与隐形铰链同时使用。●仅依靠顶板自身无法保持关闭后的顶板。请在关闭后的顶板的前端设置支承部。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HEAVY DUTY LIFT-ASSIST DAMPER LADH

  • LADH HEAVY DUTY LIFT-ASSIST DAMPER

  • LIFT-ASSIST DAMPER LADH Heavy Duty

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多