LSN-C
筛选项目
  • 不锈钢长合页
  • LSN-C

●合页上加工有沉头孔。

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LSN15-38-450C 170-045-408
LSN15-38-600C 170-045-409
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS L W D 材料 表面处理 t 承重N/1个 承重kgf/1个 本体类型 A B 两侧孔数N EAN 重量(g)

LSN15-38-450C

170-045-408

450

38

3.5

不锈钢(SUS304)

抛光

1.5

392

40

钢琴合页
平合页

15

420

14

4510932189576

10

40

270

LSN15-38-600C

170-045-409

600

38

3.5

不锈钢(SUS304)

抛光

1.5

519

53

钢琴合页
平合页

20

560

18

4510932189583

10

40

360

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LSN15-38-450C
LSN15-38-600C
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LSN15-38-450C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-408

LSN15-38-600C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-409

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●承重为使用1个合页时的值。计算条件请参见承重的计算方法。●安装孔距是在木制品上实际测得的。不适用于钣金以及对安装孔距有限制的安装,请加以注意。●将本产品安装到钣金上时,安装面一侧务必进行螺纹的倒角加工。