ML-120

大型磁吸ML-120

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 大型磁吸
  • ML-120

●新增了黑色产品。
●弹距比以往产品都要大。适用于大型门(已在W600×H1800×t30的门上进行了动作确认)
●只要用手指轻轻推压,门就可以开闭。
●吸片部分可动。
●用于外置门时,请如下图所示在侧板和门之间留空。
配件
●吸片
●安装螺丝
 褐色、白色:十字槽盘头自攻螺钉4×16(6根) 彩色镀锌(三价)
黑色:十字槽盘头自攻螺钉4×16(6根) 黑色镀锌(三价)

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Inset door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,

    please leave a clearance C between door and side board.

    (Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal).

  • 所有显示

    [Overlay door]

    * without including thickness of mounting plate.

  • [Inset door]

    To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,

    please leave a clearance C between door and side board.

    (Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal).
  • [Overlay door]

    * without including thickness of mounting plate.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ML-120BR 140-050-338
ML-120W 140-050-337
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 颜色 吸力kfg 吸力N H L W 行程 本体材质 类别 安装方法 EAN 重量(g)

ML-120BR

140-050-338

-

2.4

23.5

70

46

17

40

ABS树脂

磁吸推入式

表面安装类型

4510932004619

20

240

53

ML-120W

140-050-337

ML-120W

2.4

23.5

70

46

17

40

ABS树脂

磁吸推入式

表面安装类型

4510932004602

20

240

53

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ML-120-DP4-BR 140-055-359
ML-120-DP4-WT 140-055-358
ML-120-DP4-BL 140-055-360
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Material Type Colour EAN 重量(g)

ML-120-DP4-BR

140-055-359

Polyacetal (POM)

Other

Brown

4510932230285

8.87

ML-120-DP4-WT

140-055-358

Polyacetal (POM)

Other

White

4510932230278

8.87

ML-120-DP4-BL

140-055-360

Polyacetal (POM)

Other

Black

4510932230292

8.87

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ML-120BR
ML-120W
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ML-120BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-338

ML-120W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-337

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
ML-120-DP4-BR
ML-120-DP4-WT
ML-120-DP4-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ML-120-DP4-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-359

ML-120-DP4-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-358

ML-120-DP4-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-055-360

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项” 。
●用于外置门时,请如下图所示在侧板和门之间留空。
●合页请使用无扣力型。
●本产品不可作为锁门用。若用力过大,会造成损坏。