S-AT

不锈钢助力协助支撑S-AT

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢助力协助支撑
  • 侧板用
  • S-AT

  • 通过我司内部1万次开关测试
  • 助力协助
Lift assist: makes lids feel lighter and easier to open.
Free stop: holds position at any angle from 10° - 80°.
Compact design allows interior to be used effectively.
Both back mount and side mount type available. Both are non-handed.
Two different types of strength available.
Successfully passed 10,000 open/close cycles in a private test.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
S-AT005 180-043-522
S-AT01 180-017-544
S-AT02 180-017-545
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 弹簧强度 主材料 表面处理 盖板最小力矩N・m/1根 盖板最大力矩N・m/1根 盖板最小力矩kgf・cm/1根 盖板最大力矩kgf・cm/1根 门的打开方式 支撑种类 EAN

S-AT005

180-043-522

-

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

4.1

6.1

42

62

-

-

4510932185202

10

S-AT01

180-017-544

弱型

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

6.1

8.8

62

90

顶盖

助力协助支撑

4510932004305

10

S-AT02

180-017-545

强化型

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

8.8

11.8

90

120

顶盖

助力协助支撑

4510932004312

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
S-AT005
S-AT01
S-AT02
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
S-AT005 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-522

S-AT01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-544

S-AT02 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-545

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 1020_2_s_at_e.pdf

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • S-AT - Spring loaded stay

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多