S-ATJ

平衡调整式助力协助支撑S-ATJ

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 平衡调整式助力协助支撑
  • 侧板用、背板用
  • S-ATJ

  • 助力协助
  • 缓慢关闭
●利用弹簧反力,可轻松抬起盖板。●可将盖板简易固定。●具有调节功能,与传统的S-AT支撑相比,适用范围更广。●可在锁孔内插入螺丝刀等进行锁定,确保盖板不会意外关闭。●与S-ATD阻尼器一起使用,即使在关闭盖板时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
规格
●使用温度:0℃~40℃●使用湿度:90%RH以下
推荐螺钉
●十字槽圆头小螺钉 M4

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
S-ATJ01 180-043-515
S-ATJ02 180-043-518
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 主材料 表面处理 盖板最小力矩N・m/1根 盖板最大力矩N・m/1根 盖板最小力矩kgf・cm/1根 盖板最大力矩kgf・cm/1根 门的打开方式 支撑种类 EAN 重量(g)

S-ATJ01

180-043-515

带阻尼 侧板安装

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

6.1

8.8

62

90

顶盖

助力协助支撑

4510932185134

10

50

200

S-ATJ02

180-043-518

带阻尼 侧板安装

不锈钢(SUS430)/聚缩醛(POM)

本色

8.8

11.8

90

120

顶盖

助力协助支撑

4510932185165

10

50

200


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
S-ATD-20 180-054-093
订购
S-ATD-30 180-043-521
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Damper Case Colour Damper Resistance EAN 重量(g)

S-ATD-20

订购

180-054-093

Grey

Weak

4510932228015

50

15

S-ATD-30

180-043-521

Black

Strong

4510932185196

50

15


CAD下载

本体

型号
S-ATJ01
S-ATJ02
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
S-ATJ01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-515

S-ATJ02 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-518

选配件

型号
S-ATD-20
S-ATD-30
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
S-ATD-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-093

S-ATD-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-521

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual (English/Japanese) 1259_1_s_atj.pdf

●务必参见“使用时的注意事项”。●应考虑安装面的材质。刚性过低可能会引起变形或损坏。●请勿在室外使用。●请勿使用隐形铰链(多轴铰链)。●使用2根以上支撑时,应确保各支撑的调整位置相同。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • BALANCE-ADJUSTABLE LIFT-ASSIST STAY S-ATJ

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多