- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Suche nach Serien
- CTB Series
CTB Series Countertop Hardware
Create additional counter space with Sugatsune’s counter brackets. Brackets can be added to countertops or walls. It is recommended for a wide range of applications such as kitchen counters, store display shelves, and eating spaces. Choose from a wide variety of high-grade finishes and unique shapes.
Use in the kitchen, to utilise more counter space when serving food.
Cables can be threaded through the posts, making it convenient for storing home appliances on the additional counter space.
Retail Stores
For creating multi-level display shelves
Restaurants & Cafes
For eating spaces
Mounting Types Line Up
[ Countertop ] | [ Countertop ] | [ Wall Mounting ] | |
---|---|---|---|
[ Arm Angle ] | Surface Mounting | Backside Mounting | Surface Mounting |
60° | CTB65-PMS60-240 | CTB50-PM60-170CTB65-PM60-170 | CTB65-VM60-300 |
90° | CTB65-PMS90-270 | CTB65-PM90-200 |
Produkte
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.