Anwendungsbeispiel für die Stauraumnutzung im Bettkasten.
Schlüsselfaktor
- Der Arm des Klappenhalters steht beim Herausnehmen oder Einräumen von Gegenständen in den Stauraum oft im Weg.
Produktinformation
AILERON-KLAPPENBESCHLAG FÜR OLYMPIA/ ARN-2
— Wird in Kombination mit dem Topfscharnier 360-D26-19T、H360-D26-26T verwendet
— Leichtes Öffnen des Deckels (Hebeunterstützung).
— Kraft der Hebeunterstützung einstellbar.
*Die Informationen sind auf dem Stand vom 7. September 2021.
Die Lösung
- Die Aileron-Klappenbeschläge ermöglichen einen leichten Zugang zum Stauraum. Die drei funktionellen Eigenschaften des Klappenbeschlags verbessern auch die Bewegung des Deckels.
Problem mit konventionellen Klappenbeschlägen
"Klappenbeschäge" verleihen Klappen mehr Funktionalität, z. B. können sie leicht angehoben, sanft abgesenkt oder im richtigen Winkel gehalten werden.
Der Klappenhalter war in diesem Fall für das Bewegen des Deckels unerlässlich, aber das Problem war, dass der Arm bei der Nutzung des Stauraums im Weg war.
Die folgende Fallstudie zeigt, wie Sugatsune das Problem des Kunden gelöst hat.
Die Arme an den Seitenwänden sind nicht mehr nötig
Konventionelle Klappenhalter müssen an den Seitenwänden montiert werden und stören beim Entnehmen oder Einlegen von Gegenständen .
Der Aileron-Klappenbeschlag hingegen ist so konzipiert, dass dieses Problem vermieden wird. Aileron ist ein spezieller Klappenbeschlag, der auf Topfscharniere aufgesetzt wird und im Gegensatz zu anderen Beschlägen keine Montage an den Seitenwänden benötigt.
Konventionelle Beschläge werden an drei Punkten befestigt: am Deckel, an der Rückwand und an der Seitenwand. Der Aileron-Beschlag hingegen ist kompakt und unauffällig, da er nur an zwei Punkten befestigt ist: am Deckel und an der Rückwand.
Drei zusätzliche Funktionen für eine ideale Bewegung
Aileron ist nicht nur kompakt, sondern verbessert auch die Bewegung des Deckels.
In Kombination mit dem Olympia-Topfscharnier (mit Dämpfer) werden drei wichtige Bewegungsfunktionen hinzugefügt. Dazu gehören ein leichtes Öffnen, ein sanftes Schließen (Soft-Close) und stufenloser Stopp, die zum einfachen Nutzen des Deckels beitragen.
Anwendungsbeispiel: Stauraum im Bettkasten
Das folgende Beispiel zeigt ein spanisches Studentenwohnheim, in dem Aileron für die obere Abdeckung eines Bettes mit Stauraum verwendet wurde.
Bei der Verwendung konventioneller Beschläge standen die an den Seitenwänden montierten Klappenarme einer effektiven Nutzung des Stauraums im Wege, aber durch die Verwendung der Aileron-Beschläge konnte der Platz problemlos zur Lagerung von Gegenständen genutzt werden.
*Die Verwendung von drei Stück von Aileron ist ein Beispiel in dem erwähnten Kundenfall. Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung von bis zu 2 Aileron-Beschlägen pro Klappe.