- ARN-2
AILERON-BESCHLAG FÜR OLYMPIAARN-2
8 / 8 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Lift Assist
- Soft Close
- Free Stop
- Reibungslose Türbewegung. Er ist speziell für die Verwendung mit dem OLYMPIA-Topfscharnier (360-D26-19 / H360-D26-26T) konzipiert.
Die Hebeunterstützungfunktion ermöglicht ein leichtes Öffnen der Türen.
Die Kraft der Hebeunterstützung ist einstellbar.
Die Soft-Close-Funktion lässt Türen sanft schließen (0°-30° Grad).
Integriertes Design kombiniert ein verdecktes Scharnier und eine Deckelverriegelung.
Die Free-Stop-Funktion ermöglicht das Halten der Türen in Position.
Die Schließgeschwindigkeit der Türen ist einstellbar.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ARN-2-M | 180-043-945 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H | 180-043-946 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-M-BL | 180-049-501 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H-BL | 180-049-502 |
![]() |
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ARN-2-M-GR-S | 180-045-661 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H-S | 180-045-662 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-M-BL-S | 180-049-505 | eShop |
![]() |
![]() |
ARN-2-H-BL-S | 180-049-506 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ARN-2-M |
ARN-2-H |
ARN-2-M-BL |
ARN-2-H-BL |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ARN-2-M-GR-S |
ARN-2-H-S |
ARN-2-M-BL-S |
ARN-2-H-BL-S |
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English/Japanese) | 1299_7_arn_2_je.pdf |