Nahtlose Farbkoordination von Vitrine und Beschlägen mit Ein-Schlüssel-Zugangsschlössern

Farbliche Abstimmung der Vitrine mit den Beschlägen und einfacher Verwaltung mehrerer Schlösser!
PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Schwarze Scharniere und Schlösser wurden benötigt, um mit der edlen schwarzen Ladeneinrichtung zu harmonieren.

Produktinformation

GS-G Serie GLASSCHARNIER GS-GH20

GS-G Serie GLASSCHARNIER / GS-GH20

— Scharniere für eingelassene Glastüren in Vitrinen.
— Das Design lässt sich mit der GLASHALTERUNG GS-GB20 und dem GLASTÜRSCHLOSS GS-GL20 einheitlich koordinieren.
— Die temporäre Befestigungsfunktion ermöglicht eine einfache Montage für eine Person.
— Durch Drehen der Einstellschraube kann die Tür nach der Montage nach links oder rechts verstellt werden.

*Stand: 6. September 2021.

GS-G Serie GLASTÜRSCHLOSS GS-GL20

GS-G Serie GLASTÜRSCHLOSS / GS-GL20

— Das Design lässt sich mit der GLASHALTERUNG GS-GB20 und dem GLASSCHARNIER GS-GH20 einheitlich koordinieren.
— Der mitgelieferte Türstopper erleichtert das Verschließen der Tür.

*Stand: 6. September 2021.

Million Lock Serie SCHRANKSCHLOSS 7810

Million Lock Serie SCHRANKSCHLOSS / 7810

— Wendeschlüssel. Der Schlüssel ist beidseitig verwendbar, so dass er leicht eingesteckt werden kann.
— Derselbe Schlüssel kann für mehrere Schlösser verwendet werden, wenn die gleiche Schlüsselnummer bestellt wird.

*Stand: 6. September 2021.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Die schwarzen Glasvitrinenbeschläge der Serie GS-G wurden ausgewählt, um die gewünschte stilvolle Ästhetik für die Ladenvitrinen zu schaffen.
  2. Mit der Total Lock Serie lassen sich Glasvitrinen und Schubladen, die auf dieselbe Schlüsselnummer eingestellt sind, einfach mit einem Schlüssel öffnen.

Schwarze Beschläge, die zu allen schwarzen Möbeln passen, schaffen einen stilvollen Raum.

Der Kunde wollte ein stilvolles Filmgeschäft mit komplett schwarzen Wänden und schwarzer Ladeneinrichtung schaffen. Auch die schwarzen Scharniere und Schlösser der Vitrinen sollten passend sein.
Mit der eleganten schwarzen Farbe und der gedeckten Oberfläche der Glasvitrinenbeschläge der GS-G Serie, konnten die Scharniere und Schlösser auf die Möbel perfekt abgestimmt werden. Die Beschläge unterstrichen auch das klare und ebenmäßige Aussehen der Vitrinen.

Verwalten Sie mehrere Schlösser mit einem Schlüssel für Glas und Holz

Das schwarze Million Lock oberflächenmontierte Zylinderschloss 7810 wurde in der Ablageschublade unter der Glasvitrine installiert. Es wurde auf dieselbe Schlüsselnummer eingestellt wie das passende Zylinderglasschloss GS-GL20, das in der Vitrine verwendet wird. Dies ist eines der Hauptmerkmale der GS-G-Serie, da sie vielseitig einsetzbar ist und sowohl für Holz- als auch für Glasbeschläge verwendet werden kann.

Da ein und derselbe Schlüssel zum Aufschließen der Vitrinentür und der Schublade verwendet werden kann, lassen sich die Waren leicht umstellen.
*Für das Auffschließen mit einem einzigen Schlüssel muss dieselbe Schlüsselnummer innerhalb derselben Serie bestellt werden.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.