- GS-GH20
GLASSCHARNIERGS-GH20
3 / 3 Gesamtergebnisse
- GLASSCHARNIER
- Für innenliegende Türen
- GS-GH20
- Serie GS-G




glass showcase, glass display, glass cabinet
- Für einliegende Glastüren
Mit Glastürhalterung GS-GB20 und Riegel GS-GL20 verwendbar für ein komplettes, einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Vitrine.
Die temporäre Haltevorrichtung ermöglicht eine einfache Installation der Tür durch eine Person.
Seitliche Verstellung (±2,5 mm) nach dem Einbau der Tür möglich. - Parts supplied with set
- • Gasket (For 6 mm thickness glass door)
• Spanner Hex.3
Anwendungsbeispiele
Videos
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GS-GH20-CR | 170-041-445 |
![]() |
|
![]() |
GS-GH20-GP | 170-041-446 |
![]() |
|
![]() |
GS-GH20-BL | 170-041-447 |
![]() |
Verkauf in Sets (2 Stück).
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Reference Drawing |
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1081_4_gs_gh20_gb20_e.pdf |
---|
Hinweis
• Das Gewicht der Glastür ist der Türgröße vorzuziehen.
• Für eine Glastür mit 6 mm Stärke verwenden Sie bitte die mitgelieferten Dichtungen.
• Für den sicheren Gebrauch wird eine Folie auf der Glastür empfohlen.
• Türstopper separat vorbereiten.