- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- Suche nach Serien
- GS-G Serie Glasvitrinenbeschläge
GS-G Serie Glasvitrinenbeschläge

Setzen Sie Warendisplays mit stilvoll dezenten Beschlägen in Szene
Die Glasvitrinenbeschläge der Serie GS-G haben ein flaches und elegantes Design, das die Aufmerksamkeit des Kunden auf die Ausstellungsstücke lenkt, ohne im Weg zu sein. Wählen Sie eine Farbe, die zum Stil Ihres Displays passt, z. B. schlichtes Schwarz, prächtig vergoldete 24-karätige Komponenten oder Chrom. Mit Sugatsunes Glasvitrinenbeschlägen können Vitrinen fast jeder Größe bis zu 50 kg getragen werden.
Schnell & Einfach zu installieren
Die innovativen Beschläge sorgen dafür, dass die Glastür des Displays während der Installation komfortabel in Position gehalten wird. Zusätzlich kann die Positionierung der Tür nach der Installation nach links oder rechts verschoben werden. Bei dem Modell GS-GH50 kann auch die Höhe angepasst werden.
Vollständige Koordinierung
Das flache und einheitliche Design schafft eine anspruchsvolle und glamouröse Ästhetik.


Vitrinen und Schubladen können mit einem einzigen Schlüssel verschlossen werden
Durch die Angabe der gleichen Schlüsselnummer bei den Artikeln der Total Lock Serie können mehrere Vitrinen und Möbel mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden.

Einfache Installation durch eine Person
Die Scharniere und Halterungen können die Glastür vorübergehend halten, während die Schrauben montiert werden. Diese Funktion ermöglicht eine einfache Montage durch eine Person.

Horizontale Positionierung und Höheneinstellung nach der Montage
Durch Drehen der Schraube an der Seite des Scharniers kann die Tür einfach seitlich verstellt werden. Beim Modell GS-GH50 kann die Positionierung der Türhöhe ebenfalls angepasst werden.

Optionale Komponenten
Für zusätzlichen Komfort sind der optionale Glasdisplay-Türstopper und die Halterung für Oberflächenmontage ebenfalls erhältlich.

Produkte
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.