MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERML-120
5 / 5 Gesamtergebnisse
- Kein Griff erforderlich, zum Öffnen/Schließen nur dagegen drücken
Der Drehnockenmechanismus bietet eine längere Lebensdauer als übliche Federmechanismen. - Zubehör
- —Gegenstück
—Senkkopf-Blechschraube 4×16
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Inset door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,
please leave a clearance C between door and side board.
(Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal). -
Alle anzeigen
[Overlay door]
* without including thickness of mounting plate.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
ML-120-DP4-BR | 140-055-359 | eShop |
||
ML-120-DP4-WT | 140-055-358 | eShop |
||
ML-120-DP4-BL | 140-055-360 | eShop |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ML-120BR |
ML-120W |
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung. (Scharniere mit Zuhaltung können Fehlfunktionen verursachen).
—Nicht als Türstopper verwenden. Übermäßiger Kraftaufwand kann Schäden verursachen.
—Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn es sich um eine kleine Tür handelt.