J95-DP2

SCHARNIER DISTANZSTÜCKJ95-DP2

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

heavy duty, cabinet hinge

  • SCHARNIER DISTANZSTÜCK
  • 2 mm Dicke / Für J95 Topfscharniere
  • J95-DP2
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

— Verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
— Erhöht den Abstand von Innentüren um 2 mm.
— Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden.
Technische Daten
— Verringert den Überstand der Außentüren um 2 mm.
— Erhöht das Spiel von einliegenden Türen um 2 mm.
— Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden.
[Available Mounting Plate]
J96-P9T
Separat erhältlich
Linsensenkkopf-Blechschraube 5 x 25
Empfohlene Schrauben
Senkkopfschraube 5 x 25 / Linsensenk-Blechschraube / Holzschraube (Nenndurchmesser 5,1)

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

    [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

  • [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
J95-DP2 160-048-095
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Farbe EAN Karton Gewicht (g)

J95-DP2

160-048-095

POM

Grau

4510932191838

600

5

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
TAP525NI 160-048-096
TAP525BN 160-048-097
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN

TAP525NI

160-048-096

4510932191845

TAP525BN

160-048-097

4510932191852

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
J95-DP2
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
J95-DP2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-048-095

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

Artikelbezeichnung
TAP525NI
TAP525BN
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
TAP525NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-096

TAP525BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-097
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren