MONTAGEPLATTEJ95-P6T
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- MONTAGEPLATTE
- Für J95 Scharnier
- J95-P6T
- Serie J95

heavy duty, cabinet hinge
- 3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5, - 2,5 mm, vertikal +/- 3 mm, Auflage [horizontal] + 0, - 4 mm).
Einfacher Ein- und Ausbau durch One-Touch.
Max. Türgewicht: 25 kg bei 2 St., 40 kg bei 3 St.
Schnappmontage. - Separat erhältlich
- —Abdeckung für Montageplatte J95ZC-GR
—Linsensenkkopf- Blechschraube 5&Kreuz;18 - Empfohlene Schrauben
- —Größe 5 Senkkopfschraube oder Linsensenkkopf-Blechschraube oder Holzschraube.
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Montageplatte]]
Separat erhältlich