- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-RCT1S-90
KLAPPSCHARNIERHG-RCT1S-90
1 / 1 Gesamtergebnisse
- — Verriegelt bei 90°. Ein Klickgeräusch beim Verriegeln.
- Entriegelt beim Überschreiten des Winkels von 90° und ist klappbar.
- Der Rastmechanismus ermöglicht eine hohe Belastbarkeit.
- Das Rasterscharnier HG-RCT12-C mit mehreren Verriegelungswinkeln ist ebenfalls erhältlich. - Verwendung
- Klappbare Tische und Regale
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
- Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
- Make space indicated by * marks when installing. -
Alle anzeigen
[Operating Angle]
-
Alle anzeigen
[Lock at 90°]
Provides click sound with ratchet mechanism. -
Alle anzeigen
[Unlock]
The lock will be released if the angle is more than 90° .
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Wird paarweise verwendet. (rechts und links)
— Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse eine ausreichende Festigkeit aufweist, damit der Sperr-Mechanismus ordnungsgemäß funktionieren
kann.
— Wenn die Länge zwischen den zwei Scharnieren mehr als 400 mm beträgt, werden die Arretierungen möglicherweise nicht gleichzeitig
aktiviert.
— Das Scharnier hat keinen stufenlosen Stopp Mechanismus. Bitte halten Sie ein Regal beim Schließen mit den Händen fest.
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-RCT1S-90
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.