VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE3670
8 / 8 Gesamtergebnisse
- Self & Soft Closing
- — Schwarze Version des 3670 Auszugs.
— Vollauszug (3 Schienen).
— Gleitet reibungslos, auch wenn der Schrank aufgrund der stoßdämpfenden Wirkung des Außenteils leicht verformt ist.
— Die Schublade kann durch Anheben des Hebels herausgenommen werden. - Technische Daten
- — Selbst- und sanft schließende Position:
- Typ 250-350: 20 mm Abstand von der geschlossenen Position
- Typ 400-600: 36 mm Abstand von der geschlossenen Position
— Die maximale Breite der Schublade ist die Schienenlänge + 200mm. - Zubehör
- Flachrund-Blechschraube 4 x 12 (schwarz chrom)
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
* Clearance between the drawer and cabinet must be within the range of the allowance.
-
Alle anzeigen
Self and Soft Closing
-
Alle anzeigen
Full Extension (3 Members)
-
Alle anzeigen
Easy to Detach
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Wird paarweise verkauft (2 Stk.)
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
3670-250BL |
3670-300BL |
3670-350BL |
3670-400BL |
3670-450BL |
3670-500BL |
3670-550BL |
3670-600BL |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-250BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-809 |
3670-300BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-810 |
3670-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-811 |
3670-400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-812 |
3670-450BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-813 |
3670-500BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-814 |
3670-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-815 |
3670-600BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-816 |
Katalog
Hinweis
— Drücken Sie nicht mit großer Kraft, um ein Auslaufen von Öl zu verhindern, wenn der Soft-Close-Mechanismus in Betrieb ist.
—Kratzer auf der schwarzen Oberfläche können sichtbar werden. Bitte bei der Installation mit Vorsicht vorgehen.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.