- 4670
VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE4670
8 / 8 Gesamtergebnisse
- Self & Soft Closing
- Einzugsautomatik mit Soft-CloseVollauszug.
(3 Schienen).
Mit Pufferelement für leises Schließen der Schublade.
Die Schublade kann durch Anheben des Hebels abgenommen werden.
Einzugsautomatik bei 20 mm Abstand zur geschlossenen Position (Schiene 250-350 mm) und bei 36 mm Abstand zur geschlossenen Position (Schiene 400-600 mm).
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
4670-250BL |
4670-300BL |
4670-350BL |
4670-400BL |
4670-450BL |
4670-500BL |
4670-550BL |
4670-600BL |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670-250BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-947 |
4670-300BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-948 |
4670-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-949 |
4670-400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-950 |
4670-450BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-951 |
4670-500BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-952 |
4670-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-953 |
4670-600BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-954 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1179_2_4670_e.pdf |