VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE3670
8 / 8 Gesamtergebnisse
- Self & Soft Closing
- Vollauszug (3 Schienen).
Die Schublade kann bei einer Schienenlänge von 300 mm oder mehr vollständig herausgezogen werden.
Schließdämpfung bei 20 mm Abstand von der geschlossenen Position (Schienenlänge 350 mm oder darunter) oder 36 mm Abstand von der geschlossenen Position (Schienenlänge 400 mm oder darüber).
Die maximale Breite der Schublade ist die Schienenlänge 200mm.
Durch die stoßdämpfende Wirkung des äußeren Schienenteils gleitet die Schublade auch bei einer gewissen Verbiegung/Krümmung des Schranks reibungslos.
Die Schublade kann durch Anheben des Hebels abgenommen werden.
Typ 4670 mit Schienenbreite 45,5 mm, Tragfähigkeit 15~40 kgf / Paar (schwarz chromatiert: , klar zinkchromatiert ) ebenfalls erhältlich.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Reference Drawing |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
3670-250 |
3670-300 |
3670-350 |
3670-400 |
3670-450 |
3670-500 |
3670-550 |
3670-600 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-543 |
3670-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-544 |
3670-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-545 |
3670-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-546 |
3670-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-547 |
3670-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-548 |
3670-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-549 |
3670-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-027-550 |