VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE3670
5 / 5 Gesamtergebnisse
- Self & Soft Closing
- — Vergoldete Version des 3670 Auszugs.
— Vollauszug (3 Schienen).
— Gleitet reibungslos, auch wenn der Schrank aufgrund der stoßdämpfenden Wirkung des Außenteils leicht verformt ist.
— Die Schublade kann durch Anheben des Hebels herausgenommen werden. - Technische Daten
- — Selbst- und sanft schließende Position:
- 300-350 Typ: 20 mm Abstand von der geschlossenen Position
- 400-500 Typ: 36 mm Abstand von der geschlossenen Position
— Die maximale Breite der Schublade ist die Schienenlänge + 200mm. - Zubehör
- Flachrund-Blechschraube 4 x 12 (Vergoldung)
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Self and Soft Closing
-
Alle anzeigen
Full Extension (3 Members)
-
Alle anzeigen
Easy to Detach
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
3670-300GA | 190-037-612 |
![]() |
|
![]() |
3670-350GA | 190-037-613 |
![]() |
|
![]() |
3670-400GA | 190-037-614 |
![]() |
|
![]() |
3670-450GA | 190-037-615 |
![]() |
|
![]() |
3670-500GA | 190-037-616 |
![]() |
Wird paarweise verkauft (2 Stk.)
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
3670-300GA |
3670-350GA |
3670-400GA |
3670-450GA |
3670-500GA |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-300GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-612 |
3670-350GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-613 |
3670-400GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-614 |
3670-450GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-615 |
3670-500GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-616 |
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1178_2_3670_e.pdf |
---|
Hinweis
— Drücken Sie nicht mit großer Kraft, um ein Auslaufen von Öl zu verhindern, wenn der Soft-Close-Mechanismus in Betrieb ist.
—Kratzer können auf der Goldbeschichtung unter Umständen sichtbarer sein. Bitte bei der Installation mit Vorsicht vorgehen.