Produktdetails
GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner
The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.
2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page
FEDERUNTERSTÜTZTES DREHMOMENTSCHARNIERHG-TAWJ40
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Free Stop
- Power Assist
spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●Die eingebaute Feder sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen des Deckels. (Das Scharnier ist für nach oben öffnende Deckel.)
●180° Hebeunterstützung und Stufenlose Stopp-Bewegung.
●Das Haltedrehmoment kann durch Drehen der Drehmomenteinstellmutter M6 (Schlüsselweite 10) eingestellt werden (0 bis 3,5 N-m).
●Mit Abdeckungen zum Verstecken der Schrauben und der Feder. - Technische Daten
- ●Betriebstemperatur: 0 °C~40 °C
- Verwendung
- ●Medizinische Geräte, Stereoanlagen, FA-Geräte und verschiedene automatische Geräte.
- Empfohlene Schrauben
- ●M5 Schrauben (Flachkopf, Binder, Flachrund)
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Component Parts]
-
Alle anzeigen
[Torque Adjustment]
-
Alle anzeigen
[180° Lift Assist and Free Stop]
-
Alle anzeigen
[Compare Required Force]
-
Alle anzeigen
[Lift Assist Mechanism]
For HG-TAWJ40 (2 pcs)
[Free-stop Mechanism] -
Alle anzeigen
[Lid Size Guidelines]
-
Alle anzeigen
[Application Example]
For lids that require wide opening -
Alle anzeigen
For analysis devices
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Handbücher
Hinweis
●Öffnen/schließen Sie das Scharnier nicht vor der Montage. Die Feder kann zuschnappen und Verletzungen verursachen.
●Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen gleichmäßig ausgerichtet sind.
●Montieren Sie die Abdeckung an die Halterung.
●Achten Sie auf die Montage der mitgelieferten Abdeckung, da sonst Verletzungsgefahr besteht.
●Entfernen Sie die Drehmomenteinstellmutter M6 nicht gewaltsam.
●Ziehen Sie die Drehmomenteinstellmutter M6 nicht zu fest an. Wenn sie mit 10 N·m oder mehr angezogen wird, kann sich das Teil verformen und die Haltbarkeit kann beeinträchtigt werden.