Produktdetails

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner

The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.

2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page

HG-TLAJ

FEDERUNTERSTÜTZTES DREHMOMENTSCHARNIERHG-TLAJ

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • FEDERUNTERSTÜTZTES DREHMOMENTSCHARNIER
  • Einstellung des Drehmoments
  • HG-TLAJ


  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

— Die eingebaute Feder sorgt dafür, dass sich die Klappen beim Öffnen und Schließen leichter anfühlen. (Das Scharnier ist für nach oben öffnende Klappen.)
-—Das Rückhaltedrehmoment ist mit einem Sechskantschlüssel einstellbar. (0 bis 3,5 N.m)
— Die optionale Abdeckung ist separat erhältlich.
Technische Daten
— Betriebstemperatur: -0° bis 40°C.
Verwendung
— Medizinische Geräte, Analysegeräte
Separat erhältlich
— Abdeckung

Videos

Im Einsatz

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Component Parts]
  • [Retaining Torque Adjustment]
    A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset.
  • [Smoother than ever before]
  • [Compare Required Force]

    Calculated Lid Specs
    - Height: 400
    - Weight: 4 kg
    - Centre of gravity position is at the centre of the lid
  • [Lift Assist and Free-stop Mechanism]
  • [Available Lid Size]

Spezifikationstabelle

Gehäuse [[Scharnier]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TLAJ25 170-045-749
HG-TLAJ40 170-045-750
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Federunterstützung N.m Federunterstützung kgf.cm Öffnungswinkel Grundmaterial Grund-Finish Ausführung Montagerichtung Länge L Breite W Haltedrehmoment N.m Haltedrehmoment kgf.cm EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-TLAJ25

170-045-749

2.2 bis 2.9

22 bis 30

100°

Edelstahl (SUS304)

Lauf poliert

Scharnierband

Horizontal

70

89.6

0 bis 3.5

0 bis 36

4510932190947

10

40

218

HG-TLAJ40

170-045-750

3.5 bis 4.4

36 bis 45

100°

Edelstahl (SUS304)

Lauf poliert

Scharnierband

Horizontal

70

89.6

0 bis 3.5

0 bis 36

4510932190954

10

40

222

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [[Cover] Sold separately]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TLAJC 170-043-831
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-TLAJC

170-043-831

PBT Plastic

4510932190831

10

40

41

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [[Scharnier]]

Artikelbezeichnung
HG-TLAJ25
HG-TLAJ40
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TLAJ25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-749

HG-TLAJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-750

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [[Cover] Sold separately]

Artikelbezeichnung
HG-TLAJC
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TLAJC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-831

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

— Öffnen/schließen Sie das Scharnier nicht vor der Montage. Die Feder könnte versehentlich Finger einklemmen.
— Bitte darauf achten, dass beide Scharnierachsen nivelliert und ausgerichtet sind.
— Lösen Sie die Drehmomenteinstellmutter nicht.
— Ziehen Sie die Drehmomenteinstellmutter nicht mit einer Kraft von über 10 N.m. an. Dadurch kann das Scharnier beschädigt werden.
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
  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TLAJ

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren