EDELSTAHL GLASTÜR-SCHWERKRAFTSCHARNIERGH-G07SH
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- ●Schließt automatisch ab 70° durch Türgewicht und Schwerkraft.
●Die Selbstschließkraft erhöht sich, wenn sich die Tür der geschlossenen Position nähert, um ein sicheres Schließen der Tür zu gewährleisten. Dies verringert die Möglichkeit eines unbeabsichtigten Öffnens aufgrund von Luftdruck oder anderen äußeren Faktoren.
●Auch in Spritzwasserbereichen wie Duschkabinen verwendbar.
●Öffnet automatisch zwischen 70° und 160°. Die Tür kann mit einem Türstopper in diesem Bereich offen gehalten werden. - Zubehör
- ●Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben M5×14 (Edelstahl, Oberfläche ähnlich wie bei Scharnieren)
- Separat erhältlich
- ●Glaskantenschutz
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Left-hand opening shown.
Right-handed opening is symmetrical. -
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G07SH-SM-R | 170-048-647 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07SH-SM-L | 170-048-646 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07SH-BL-R | 170-048-651 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07SH-BL-L | 170-048-650 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
GH-G07SH-SM-R |
GH-G07SH-SM-L |
GH-G07SH-BL-R |
GH-G07SH-BL-L |
Katalog
Handbücher
Hinweis
●Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Glasgröße vorrangig das Türgewicht.
●Das Scharnier hält die Tür nicht in einer vollständig geschlossenen oder geöffneten Position. Um die Tür geschlossen zu halten, verwenden Sie einen Magnetschnäpper. Die Tür kann mit einem Türstopper offen gehalten werden.