EDELSTAHL SCHWERKRAFT-SCHARNIER FÜR GLASTÜRGH-G07
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Empfohlenes Ersatzprodukt
- EDELSTAHL GLASTÜR-SCHWERKRAFTSCHARNIER GH-G07SH
- Empfohlenes Ersatzprodukt
- STAINLESS STEEL GLASS DOOR GRAVITY HINGE GH-G07SHK
- Auch in Spritzwasserbereichen wie Duschkabinen verwendbar.
Die Tür schließt bei einem Öffnungswinkel zwischen 0° und ca. 70° automatisch.
Sie öffnet sich automatisch bei einem Öffnungswinkel zwischen ca. 70° und 160°. Die Tür kann offen gehalten werden, indem in diesem Bereich ein Türstopper angebracht wird.
Ein maximaler Anstieg von ca. 3 mm tritt bei einem Öffnungswinkel von 70° auf.
Verwenden Sie einen für den Einbaubereich geeigneten Glaskantenschutz (separat erhältlich).
Um das Finish der Schrauben zu vereinheitlichen, verwenden Sie unsere polierten Schrauben (separat erhältlich, Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Größe M5 x 15, Kreuzschlitzschrauben, Größe M5 x 50) anstelle der mitgelieferten Schrauben. - Zubehör
- —Größe M5 x 14 Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G07-R | 170-037-583 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07-L | 170-037-584 | eShop |
![]() |
☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1326_3_gh_g07_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Hinweise zur Handhabung sorgfältig durch.
—Bei der Bestimmung der Glasgröße ist die Tragfähigkeit vorrangig zu berücksichtigen.
—Das Scharnier hält die Tür nicht in einer vollständig geschlossenen oder geöffneten Position. Um die Tür in Position zu halten, montieren Sie die Türkantendichtung 8851 mit Magnet und das Aluminiumprofil 8880, wenn sie vollständig geschlossen ist, und einen separat vorbereiteten Türstopper, wenn sie vollständig geöffnet ist.