MULTI-ROLLEN-LINEARFÜHRUNGMLG13
7 / 7 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed a 300,000 private cycle test
- ●Ermöglicht eine reibungslose Bewegung mithilfe des speziellen "Multi-Rollen"-Mechanismus.
●Test mit 300.000 Zyklen (Rundfahrten / 100 mm in eine Richtung / 200 mm pro Sekunde) bestanden.
●Da keine Kugelmigration auftritt, kann sie zusammen mit einem Motorantrieb verwendet werden.
●Schmale Ausführung mit einer Führungsschienenbreite von 13 mm. - Verwendung
- ●Medizinische Geräte, Lebensmittelmaschinen, Spielautomaten, analytische Instrumente.
- Sonstiges
- ●Führungsschienen mit einer Länge von bis zu 2000 mm sind auf Bestellung erhältlich.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [GUIDE RAIL]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MLG13-200 | 190-047-265 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-300 | 190-047-266 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-600 | 190-047-268 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-800 | 190-047-269 | eShop |
![]() |
![]() |
MLG13-1200 | 190-047-270 | eShop |
![]() |
Gehäuse [GUIDE BLOCK]
Gehäuse
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Gehäuse [GUIDE RAIL]
Artikelbezeichnung |
---|
MLG13-200 |
MLG13-300 |
MLG13-600 |
MLG13-800 |
MLG13-1200 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLG13-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-265 |
MLG13-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-266 |
MLG13-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-268 |
MLG13-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-269 |
MLG13-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-270 |
Gehäuse [GUIDE BLOCK]
Artikelbezeichnung |
---|
MLG-13C |
Gehäuse
Katalog
Hinweis
●Bitte mit Stopper verwenden.