MULTI-ROLLEN-LINEARFÜHRUNGMLGX25
9 / 9 Gesamtergebnisse
- Passed a 500,000 private cycle test
- ●Die einzigartige Struktur namens "Dual X" ermöglicht eine reibungslose Bewegung, auch wenn die Belastung horizontal oder vertikal aufgebracht wird.
●Die Schiene ist für mittlere Belastungen geeignet und für eine Betriebslast von bis zu 120 N in horizontaler oder vertikaler Richtung ausgelegt.
●Test mit 500.000 Zyklen (Rundfahrten / 100 mm in eine Richtung / 200 mm pro Sekunde) bestanden.
●Da keine Kugelmigration auftritt, kann sie zusammen mit einem Motorantrieb verwendet werden.
●Leichtgängige Bewegung auch bei Momentbelastungen.
●Der Führungsschlitten ist ein vorgespannter Typ mit minimalem Spiel. - Verwendung
- ●Automatisierte Maschinen, medizinische Geräte, analytische Instrumente, Werkzeugmaschinen.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
* The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.
-
Alle anzeigen
[Mounting Direction]
Can be mounted in the following directions -
Alle anzeigen
[Dual X Structure]
Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads. -
Alle anzeigen
[Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
Condition: 200 mm/sec of speed
Spezifikationstabelle
Gehäuse [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
Gehäuse [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
Gehäuse
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Gehäuse [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
Artikelbezeichnung |
---|
MLGX25-200S |
MLGX25-300S |
MLGX25-400S |
MLGX25-600S |
MLGX25-800S |
MLGX25-1000S |
MLGX25-1200S |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGX25-200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-257 |
MLGX25-300S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-258 |
MLGX25-400S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-259 |
MLGX25-600S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-260 |
MLGX25-800S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-261 |
MLGX25-1000S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-262 |
MLGX25-1200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-263 |
Gehäuse [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
Artikelbezeichnung |
---|
MLGX-25C-8 |
Gehäuse
Katalog
Hinweis
●Bitte mit Stopper verwenden.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.