- ALT-SN
POCKET DOOR SYSTEMALT-SN
0 / 0 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- ・The sliding system allows doors to retract inside cabinets. Doors will not occupy space, providing full access to inside of cabinets.
・The rails are mounted on the outside of the side board or middle board.
・Top board and bottom board can be overlaid
・Unique anti-sagging system with 5 levels and easy adjustment.
・Overlay type and inset type available
・Door width: Max. 600mm
・Door height: Max. 1,600mm
・Door weight: Max. 12kg
Videos
Handbücher
Installation Manual | 1595_1_alt_sn15_d10_e.pdf |
---|---|
Installation Manual | 1593_2_alt_sn15_d360_e.pdf |
Hinweis
●For best performance, precise mortising is required.
●Do not cut slides.
●Do not close doors until they are fully slid out and the catch has activated.
●Install a door stopper (not provided) on the door leading edge of the door.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×
×
Loading