STAINLESS STEEL GLASS DOOR GRAVITY HINGEGH-G07SHK
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern




Verfügbar
- ●The fixed shaft on the lower half of the hinge allows for easy door removal.
●Automatically closes from 70° using door weight and gravity.
●The self-closing force increases when the door nears the closed position to help ensure secure door closure. This reduces the possibility of unintended opening due to air pressure or other outside factors.
●Can be used in areas exposed to water such as shower booths.
●Self opens at 70~160°. Doors can be kept open when used together with door stoppers in the self-opening range. - Zubehör
- ●Cross-recessed flat head screws M5×14 (Stainless steel, finish similar to hinges)
●Shaft fixing screw - Separat erhältlich
- ●Glass Edge Protector
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G07SHK-SM-R | 170-053-206 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07SHK-SM-L | 170-053-205 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07SHK-BL-R | 170-053-208 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G07SHK-BL-L | 170-053-207 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
GH-G07SHK-SM-R |
GH-G07SHK-SM-L |
GH-G07SHK-BL-R |
GH-G07SHK-BL-L |
Katalog
Hinweis
●Prioritize the door weight when determining the glass size.
●The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door closed, use a magnetic catch . Install a door stopper to hold the door when it is opened (70° to 160°).
●Take care not to tighten the fixing screws excessively
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.