360-DP2-P4

SCHARNIER DISTANZSTÜCK 360-DP2-P4

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHARNIER DISTANZSTÜCK
  • 2 mm dick / 2 Löcher
  • 360-DP2-P4
  • Serie OLYMPIA
Verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
Erhöht den Abstand von Innentüren um 2 mm.
Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden.
[Available Mounting Plate]
—360-P4W-30T

—360-P4W-30T+5

—360-P4W-32T

—360-P4W-32T+5

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-DP2-P4 160-046-075
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Farbe Scharnierart Serie Box (Stk.) EAN Karton Gewicht (g)

360-DP2-P4

160-046-075

POM

Grau

Verwandte Produkte

OLYMPIA Serie

50

4510932189347

500

2.6

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-DP2-P4
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
360-DP2-P4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-075
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren