360-P4W-30T

Montageplatte für OLYMPIA TOPFSCHARNIER360-P4W-30T

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • Montageplatte für OLYMPIA TOPFSCHARNIER
  • System 30
  • 360-P4W-30T
  • Serie OLYMPIA

Technische Daten
— Der Wert H für einliegende Montage beträgt "Türstärke + 17 mm".
— Bei Verwendung mit dem GH-360FP ist der Wert für H "Türstärke + 19 mm".

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-P4W-30T 160-026-844
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Abstand der Löcher Stärke der Platte Scharnierart Serie EAN Karton Gewicht (g)

360-P4W-30T

160-026-844

Stahl

Nickel

3

30

0 mm (Standard)

Montageplatte

OLYMPIA Serie

4510932140379

400

25

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-P4W-30T
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-844
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren