- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-DP2-P6
SCHARNIER DISTANZSTÜCK 360-DP2-P6
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Empfohlenes Ersatzprodukt
- SCHARNIER DISTANZSTÜCK 360-DP2-P6-NA
- SCHARNIER DISTANZSTÜCK
- 2 mm dick / 4 Löcher
- 360-DP2-P6
- Serie OLYMPIA
Aus dem Sortiment genommen
- Verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
Erhöht den Abstand von Innentüren um 2 mm.
Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden. - [Available Mounting Plate]
- —360-P6WT
—360-P6WT+5
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-DP2-P6
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.