360-P6WT

Montageplatte für OLYMPIA TOPFSCHARNIER360-P6WT

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • Montageplatte für OLYMPIA TOPFSCHARNIER
  • System 32/4 Bohrungen
  • 360-P6WT
  • Serie OLYMPIA

Technische Daten
— Für die Ausführungen Standard und +5 mm:
- Der Wert H für einliegende Montage beträgt "Türstärke + 24 mm".
- Bei Verwendung mit dem GH-360FP ist der Wert für H "Türstärke + 26 mm".
— Für die Ausführung +7,5 mm:
- Der Wert H für einliegende Montage beträgt "Türstärke + 16,5 mm".
- Bei Verwendung mit dem GH-360FP ist der Wert für H "Türstärke + 18,5 mm".

Im Einsatz

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-P6WT 160-026-846
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Abstand der Löcher Stärke der Platte Scharnierart Serie EAN Karton Gewicht (g)

360-P6WT

160-026-846

Stahl

Nickel

4

32

0 mm (Standard)

Montageplatte

OLYMPIA Serie

4510932140393

400

25

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-P6WT
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-846
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren