4670

VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE4670

5 / 5 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • VOLLAUSZUG SOFT-CLOSE
  • Goldbeschichtung
  • 4670


  • Self & Soft Closing
— Vergoldete Version des 4670 Auszugs.
— Vollauszug (3 Schienen).
— Gleitet reibungslos, auch wenn der Schrank aufgrund der stoßdämpfenden Wirkung des Außenteils leicht verformt ist.
— Die Schublade kann durch Anheben des Hebels herausgenommen werden.
Technische Daten
— Selbst- und sanft schließende Position:
- 300-350 Typ: 20 mm Abstand von der geschlossenen Position
- 400-500 Typ: 36 mm Abstand von der geschlossenen Position
— Die maximale Breite der Schublade ist die Schienenlänge + 200mm.
Zubehör
Flachrund-Blechschraube 4 x 12 (Vergoldung)

Zeichnungen / Illustrationen

  • Self and Soft Closing
  • Full Extension (3 Members)
  • Easy to Detach

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
4670-300GA 190-037-617
4670-350GA 190-037-618
4670-400GA 190-037-619
4670-450GA 190-037-620
4670-500GA 190-037-621
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Schieberlänge Verfahrweg C D F Tragfähigkeit N (pro Paar) Tragfähigkeit kgf (pro Paar) Schieber Ausführung Schubladenschlitten Ausführung Höhe H Breite W Material Bewegung Abnehmbar Einzigartige Besonderheiten Farbe A E B EAN Box Gewicht (g)

4670-300GA

190-037-617

300

275

174

119

229

196

20

Vollauszug

Schubladenschlitten

45.5

12.5

Stahl

Selbst- und Weichschließend

Ja

Geräuschlos

Gold

-

-

-

4510932177054

10

850

4670-350GA

190-037-618

350

353

224

119

279

245

25

Vollauszug

Schubladenschlitten

45.5

12.5

Stahl

Selbst- und Weichschließend

Ja

Geräuschlos

Gold

96

183

-

4510932177061

10

990

4670-400GA

190-037-619

400

404

254

119

329

245

25

Vollauszug

Schubladenschlitten

45.5

12.5

Stahl

Selbst- und Weichschließend

Ja

Geräuschlos

Gold

96

199

-

4510932177078

10

1130

4670-450GA

190-037-620

450

455

294

119

379

294

30

Vollauszug

Schubladenschlitten

45.5

12.5

Stahl

Selbst- und Weichschließend

Ja

Geräuschlos

Gold

128

247

-

4510932177085

10

1270

4670-500GA

190-037-621

500

505

344

119

429

343

35

Vollauszug

Schubladenschlitten

45.5

12.5

Stahl

Selbst- und Weichschließend

Ja

Geräuschlos

Gold

96

295

160

4510932177092

10

1440

Verschieben, um mehr zu sehen

Wird paarweise verkauft (2 Stk.)


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
4670-300GA
4670-350GA
4670-400GA
4670-450GA
4670-500GA
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
4670-300GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-617

4670-350GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-618

4670-400GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-619

4670-450GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-620

4670-500GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-621

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Installation Manual (English) 1179_2_4670_e.pdf

Hinweis

— Drücken Sie nicht mit großer Kraft, um ein Auslaufen von Öl zu verhindern, wenn der Soft-Close-Mechanismus in Betrieb ist.
—Kratzer können auf der Goldbeschichtung unter Umständen sichtbarer sein. Bitte bei der Installation mit Vorsicht vorgehen.
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren