AILERON ABSTANDSHALTERARN-DP
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Speziell für die Verwendung mit der AILERON-Beschlag entwickelt.
— Der ARN-DP2 verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
— Der ARN-DP5 verringert die Überdeckung von Außentüren um 5 mm.
— Der ARN-DP2 kann für 4 mm Stärke verdoppelt werden. - [Available Mounting Plate]
- — ARN-SZ
- Zubehör
- — Kreuzschlitz-Blechschraube 3,5 × 20
(Nur beim ARN-DP5 sind diese Schrauben im Lieferumfang enthalten.)
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Distanzstück]]
Optionale Teile [[Optional screw when using two ARN-DP2]]
Sold in sets of 4 screws.
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Die mitgelieferten Schrauben dienen zur Befestigung des Distanzstücks (ARN-DP5) und der Montageplatte (ARN-SZ).
— Bitte verwenden Sie die optionalen Schrauben, wenn zwei ARN-DP2 verwendet werden.