FEDERSCHNÄPPERBCTS-85J
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Der Verschluss kann die Kugel von oben oder von den Seiten halten, wodurch verschiedene Arten von Installationen möglich sind.
Rückhaltekraft ist einstellbar.
Der Rastschnäpper kann um 1,5 mm verschoben werden, um Fehlausrichtungen zwischen Kugel und Verschluss auszugleichen. - Empfohlene Schrauben
- Größe M5 Kreuzschlitz-Bindeschrauben
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Application Example
This product can also be used for catching in a vertical direction.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1337_3_bcts_85j_e.pdf |
---|
Hinweis
• Die Schubkraft und die Zugkraft sind unterschiedlich. Testen Sie das tatsächliche Produkt vor dem Kauf.
• Die Schub- und Zugkraft kann mit einem Sechskantschlüssel eingestellt werden (Nennwert 3).
• Prüfen Sie beim Einstellen der Fangkraft die Anzeige und stellen Sie sie so ein, dass die linke und die rechte Schraube gleich sind.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.