DOPPELTWIRKENDES SCHARNIERDA
9 / 9 Gesamtergebnisse
- Prüfung für 500.000 Öffnen-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt.
Scharnier ermöglicht das Öffnen der Tür nach innen oder nach außen.
Federbelastet für Soft-Close.
Federspannung einstellbar.
Der Winkel der Öffnungsbewegung in beide Richtungen beträgt 180°.
Alle Teile aus Edelstahl (SUS304) für hohe Korrosionsbeständigkeit. - Passed 500,000 open/close private cycle test
Spezifikationstabelle
Gehäuse
*Includes cross-holed countersunk tapping screws in the same finish as the main body.
Only DA120 aluminum alloy model can be used with no-spring type.
Refer to the usage notes.
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DA120-5404-01 |
DA120-5414-01 |
DA120-BK-5413-09 |
DA120-BR-5413-03 |
DA120-5414-05 |
DA180-5904-01 |
DA180-5914-01 |
DA180-5914-05 |
DA180-5934-01 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA120-5404-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-803 |
DA120-5414-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-804 |
DA120-BK-5413-09 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-518 |
DA120-BR-5413-03 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-519 |
DA120-5414-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-805 |
DA180-5904-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-806 |
DA180-5914-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-807 |
DA180-5914-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-808 |
DA180-5934-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-809 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Bei Auftreten von Geräuschen, Schmiermittel (Fett) auf Unterlegscheibe und Torsionsfeder auftragen.