SF120-5114-01

FEDERSCHARNIERSF120-5114-01

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • FEDERSCHARNIER
  • Oberflächenmontage
  • SF120-5114-01
Aus dem Sortiment genommen
  • Passed 300,000 open-close cycles
●Die eingebaute Feder sorgt für ein selbsttätiges Schließen.
●Die Federkraft kann eingestellt werden.
●Schwarz, weiß, gold und bronzefarben sind ebenfalls als Sonderbestellung erhältlich.
Verwendung
●Schließfächer für Turnhallen, Bäder

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

  • Alle anzeigen

    [Mounting Position]

  • Alle anzeigen

    [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.

  • Alle anzeigen

    The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

  • [Mounting Position]
  • [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.
  • The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
SF120-5114-01 170-048-799
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Markierung RoHS EAN Box Gewicht (g)

SF120-5114-01

eShop

170-048-799

8422536018045

2

140

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
SF120-5114-01
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
SF120-5114-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-799

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Wenn bei der Benutzung Geräusche auftreten, Schmiermittel (Fett) auf die Unterlegscheiben und die eingebaute Feder auftragen.
●Der Abstand zwischen den Befestigungslöchern kann variieren, bitte überprüfen Sie dies mit dem tatsächlichen Produkt.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren