ALUMINIUM FEDERSCHARNIERDAW
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Scharnier ermöglicht das Öffnen der Tür nach innen oder nach außen.
Federbelastet für Soft-Close.
Federspannung einstellbar.
Der Winkel der Öffnungsbewegung in beide Richtungen beträgt 180°.
Bitte in Kombination mit Türstoppern verwenden.
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
*Die Abmessung "8&Quer;ϕ5 ϕ8" ändert sich in "8&Querϕ5,3 ϕ10", wenn der Lagerbestand aufgebraucht ist.
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
Bitte mit Türstopper verwenden.