- DC-200
DÄMPFERANSCHLAGDC-200
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Soft Close
- Dämpfer und Schnäpperkombinationen für seitlich öffnende Türen.
Verhindert ein Zuschlagen der Tür.
Hält die Tür in der geschlossenen Position.
Einfache Installation durch einfaches Ausrichten des Korpus an der Innenwand.
Beidseitig verwendbar.
Geeignet für Türen bis zu 40 kg. (bei Verwendung von DC-200 - 40).
Der Anschlag kann nach der Montage angepasst werden: horizontal ±5 mm, vertikal ±4 mm.
Besteht den internen 50.000 x Öffnen- und Schließen-Test.
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Body]
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Installation Example
Attach to the interior of the cabinet.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
DC-200-25WT | 140-043-604 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-25BL | 140-043-605 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-40WT | 140-043-606 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-40BL | 140-043-607 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DC-200-25WT |
DC-200-25BL |
DC-200-40WT |
DC-200-40BL |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual(English/Japanese) | 1250_1_dc200.pdf |