- LDD-S
TÜRDÄMPFERLDD-S
8 / 8 Gesamtergebnisse
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- TÜRDÄMPFER
- Oberflächenmontage
- LDD-S
- Serie LDD


- Surface mount type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Oberflächenmontage, die an bestehenden Türausstattung nachgerüstet werden kann.
Einfaches Ausrichten zur richtigen Positionierung, was die Montage beschleunigt.
Flaches Profil (Körperhöhe nur 16 mm) geeignet für Türen bis 40 kg.
Selbstschließend mit Soft-Close ab einem Winkel von 15°. Schließt sanft und verhindert das Zuschlagen.
Die Türen fühlen sich beim Öffnen leichter an als bei Standard-Türschließern.
Prüfung für 100.000 Öff nungs-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt.
Gegenplattenposition kann nach der Montage eingestellt werden.
Dämpfungskraft kann nach der Montage eingestellt werden.
Empfohlene Türabmessungen:
-Breite : Max. 900 mm
-Gewicht : 15 - 40 kg
Prüfung für 100.000 Öff nungs-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt.
Erhältlich in vier Farben, passend zu Ihrer Tür: Weiß (WT), Hellgrau (LGR), Hellbraun (GRZ) oder Dunkelbraun (DBR)
Empfohlenes Scharnier: Serie HES. - Technische Daten
- —Bestandener Prüfzyklus von 100.000 Öffnungen/Schließungen.
- Zubehör
- —Senkkopf-Blechschraube 3,5×30
—Linsenkopfschraube, selbstschneidend 4×16
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Counter Plate]
LDD-S-R type shown. -
Alle anzeigen
[Installation]
*1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.
*2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90. -
Alle anzeigen
[Door Movement]
Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical. -
Alle anzeigen
[Door Hinge Side]
-
Alle anzeigen
[Easy to Install and Adjust]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
LDD-S-L DBR |
LDD-S-L LBR |
LDD-S-L LGR |
LDD-S-L WT |
LDD-S-R DBR |
LDD-S-R LBR |
LDD-S-R LGR |
LDD-S-R WT |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDD-S-L DBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-991 |
LDD-S-L LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-989 |
LDD-S-L LGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-987 |
LDD-S-L WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-985 |
LDD-S-R DBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-990 |
LDD-S-R LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-988 |
LDD-S-R LGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-986 |
LDD-S-R WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-984 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1086_5_ldds_e_a4.pdf |