ANSCHLUSSABDECKUNGDMC2
7 / 7 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Steckdosenabdeckung für Geräte und Möbel. Integrierte Steckdose, USB-Steckdose, USB-Anschluss, LAN-Anschluss oder LAN-Kabelkasten (alle separat erhältlich) ebenfalls an diesem Produkt montierbar.
Details zu den Produkten, die montiert werden können, siehe Kompatibilitätstabelle.
Kann an einer horizontalen oder vertikalen Fläche montiert werden. Flaches, sauberes Erscheinungsbild mit einer Dicke von nur 7 mm.
Die Abdeckung besteht aus PBT-Kunstharz für eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Wird mit einer selbstschließenden Staubschutzabdeckung geliefert. - Precautions on metal type
- Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
DMC2-MC-BL | 210-032-976 |
![]() |
|
![]() |
DMC2-MC-WT | 210-032-977 |
![]() |
|
![]() |
DMC2-MC-BR | 210-032-978 |
![]() |
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
DMC2-S-MC-HL | 210-045-348 | eShop |
![]() |
![]() |
DMC2-S-MC-BL | 210-045-349 | eShop |
![]() |
![]() |
DMC2-S-MC-BR | 210-045-350 | eShop |
![]() |
![]() |
DMC2-S-MC-GL | 210-045-351 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DMC2-MC-BL |
DMC2-MC-WT |
DMC2-MC-BR |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DMC2-S-MC-HL |
DMC2-S-MC-BL |
DMC2-S-MC-BR |
DMC2-S-MC-GL |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
![](https://sgtn-fd-mediafile-ed-g6grbefmdndpgday.a03.azurefd.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_EU/JPG%20Page/240A_DE/240a_de_791-9-791-10.jpg?rev=-1)
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
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)