MONOFLAT FADFAD-5
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- MONOFLAT FAD
- Für kleine Schränke
- FAD-5
- Serie für bündige Türen

- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Tür steht beim Öffnen nicht im Weg, kleinerer Überstand als bei Pendeltüren, geeignet für kleine Schränke.
- Seitliches Schwenksystem für kleinere Schränke mit aufliegendem Einbau.
Kleinerer Öffnungsradius als bei aufschwenkenden Türen. Ist nach dem Öffnen nicht im Weg.
3-D-Verstellung nach der Montage: vertikal (±3 mm), horizontal (±2,5 mm), parallel (±5°).
Ideal für Schränke in Küche, Bad, Waschküche usw.
Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: Kann für Einzel- und Doppeltüren verwendet werden.
Videos
Spezifikationstabelle
Teile-Set
Einzeln verkauft
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Instruction Manual | 0463-3_fad5.pdf |